myHARTING Login
コンフィギュレータ
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
2
饰品
1
該当データなし
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
...
ケーブル接続経由
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 251 4401 000
部品番号: 14 31 251 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-25 GN
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
コネクタ
垂直方向
ネジ端子
定格電流: 10 A
コンタクト: 25
銅合金
Sn 嵌合側
コーディング: コーディングピンは別途ご注文ください。
ポリアミド (PA), ポリフタルアミド (PPA)
緑
ノート
Compare
This product is available upon request.
Please contact your local distribution partner.
部品番号: 14 31 251 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-25 GN
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
2
Accessories
1
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har-flexicon®
エレメント
コネクタ
仕様
垂直方向
バージョン
結線方式
ネジ端子
接続タイプ
基板対ケーブル
コンタクト数
25
コーディング
コーディングピンは別途ご注文ください。
技術的特性
導体断面積
0.05 ... 1.5 mm² 単線
0.05 ... 1 mm² より線
0.5 ... 1 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
0.1 ... 1 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き
導体断面積 [AWG]
AWG 30 ... AWG 14
コンタクト列
1
コンタクトピッチ(結線側)
3.5 mm
定格電流
10 A
定格電圧
150 V
定格サージ電圧
2.5 kV
汚染度
3
ストリップ 長さ
5 ... 6 mm
締付けトルク
0.2 ... 0.25 Nm
使用温度範囲
-40 ... +110 °C
サイズ
M2
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA)
ポリフタルアミド (PPA)
カラー(インサート)
緑
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
Sn 嵌合側
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
仕様および認証
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
認証
CE
UKCA
商用データ
梱包寸法
1
GTIN
5713140208940
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare