登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Cable connectors and cable assemblies
14 31 231 5102 000
型号: 14 31 231 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-23 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 23
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 231 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-23 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
连接器
Seria
har-flexicon®
Element
连接器
Specificație
水平
Versiune
Metoda de terminaţie
推入弹式簧笼接线
Tip conexiune
PCB至电缆
Număr de contacte
23
Codificare
请单独订购编码针。
技术参数
Secţiunea transversală a conductorului
0.14 ... 1.5 mm² 实心
0.14 ... 1.5 mm² 绞线
0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
Secțiune fir [AWG]
AWG 30 ... AWG 14
Rânduri de contacte
1
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
3.81 mm
Curent nominal
11 A
Tensiune nominală
150 V
Tensiune de impuls nominală
2.5 kV
Grad de poluare
3
Lungime dezizolare
9 ... 10 mm
Temperatura de limitare
-40 ... +110 °C
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯)
绿色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
Sn 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
认证
CE
UKCA
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
捷克
GTIN
5713140209992
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较