登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conjuntos de conectores e cabos
14 31 211 7402 000
型号: 14 31 211 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-21 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 21
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 211 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-21 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har-flexicon®
原件
连接器
规格
水平
版本
接线方式
螺栓接线
连接方式
PCB至电缆
针数
21
编码
请单独订购编码针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.05 ... 2.5 mm² 实心
0.05 ... 2.5 mm² 绞线
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
导体截面积 (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
插针排
1
针间距(接线端)
5.08 mm
额定电流
15 A
额定电压
250 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
剥线长度
6 ... 7.5 mm
拧紧力矩
0.5 ... 0.6 Nm
极限温度
-40 ... +110 °C
尺寸
M3
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯)
绿色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
Sn 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
包装尺寸
1
GTIN
5713140209343
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较