登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端連接器
PCB 連接器
板對板連接器
...
透過電纜連接
電纜連接器和電纜組件
14 31 221 7402 000
型号: 14 31 221 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-22 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 22
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 221 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-22 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
har-flexicon®
原件
連接器
規格
水平
版本
接線方式
螺栓接線
連接方式
PCB至電纜
針數
22
編碼
請單獨訂購編碼針。
技術參數
導體截面積(mm²)
0.05 ... 2.5 mm² 實心
0.05 ... 2.5 mm² 絞線
0.5 ... 2.5 mm² 絞線,帶套管,不帶塑料套筒
0.1 ... 2.5 mm² 絞線,帶套管,帶塑料套筒
導體截面積 (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
插針排
1
針間距(接線端)
5.08 mm
額定電流
15 A
額定電壓
250 V
額定脈沖電壓
4 kV
污染等級
3
剝線長度
6 ... 7.5 mm
擰緊力矩
0.5 ... 0.6 Nm
極限溫度
-40 ... +110 °C
尺寸
M3
絕緣組
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插蕊)
聚酰胺 (PA)
聚鄰苯二甲酰胺 (PPA)
顏色(插蕊)
綠色
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
Sn 界面端
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
規格和認證
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
捷克
GTIN
5713140209350
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较