登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Board Steckverbinder
14 12 021 6050 000
型号: 14 12 021 6050 000
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
插针: 2
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
PA66/6T
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 021 6050 000
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-flexicon®
Komponente
Grundleiste
Ausführung
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
2
Anwendungsgebiet
für THR-Reflowlötprozesse
Lieferumfang
350 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
1
Raster, anschlussseitig
5 mm
Verschmutzungsgrad
3
Übertragungseigenschaften
SPE T1-B
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Luftstrecke
3,7 mm
Kriechstrecke
3,7 mm
Grenztemperatur
-40 ... +105 °C
Isolierstoffgruppe
II (400 ≤ CTI < 600)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
PA66/6T
Farbe Einsatz
schwarz
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Ag über Ni steckseitig
Ag über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
350
Nettogewicht
1,829 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140279797
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found