Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Codice prodotto: 14 12 051 6050 000
har-flexicon MTV-5 T44 350pcs/reel
har-flexicon MTV-5 T44 350pcs/reel

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Maschio
Contatti: 5
Lega di rame
Ag su Ni Lato contatti, Ag su Ni Lato collegamento
PA66/6T
Nero
Note
Confronta
Codice prodotto: 14 12 051 6050 000
har-flexicon MTV-5 T44 350pcs/reel
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 Connettori
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 Maschio
版本
  • 连接方式 PCB / cable
  • 针数 5
  • 数据插针 4
  • 特殊插针数 1x Schermo
  • 特殊插针规格 Schermo
  • 应用领域 per saldatura ad onda THR
  • 包装内容 Bobina da 350 pezzi
技术参数
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 5 mm
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 放电距离 ‌ 3,7 mm
  • 爬电距离 ‌ 3,7 mm
  • 极限温度 -40 ... +105 °C
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 材料(插芯) PA66/6T
  • 颜色(插芯) Nero
  • 材料(插针) Lega di rame
  • 表面(插针)
    Ag su Ni Lato contatti
    Ag su Ni Lato collegamento
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV 状态 Conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Non incluso
  • REACH 附件 XIV 物质 Non incluso
  • REACH SVHC 物质 Non incluso
  • 加州 65 号提案物质 Non incluso
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET si
商业数据
  • 包装尺寸 350
  • 净重 2,257 g
  • 原产国 Cina
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140279827
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta