登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
eShop
Ovládací rozhraní
Servisní rozhraní
...
har
-port
USB
09 45 452 1903 XL
型号: 09 45 452 1903 XL
har-port USB 2.0 A-A ; PFT bk; 100 pcs.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 2.0
连接方式: A型插座-A型插座
注释
比较
型号: 09 45 452 1903 XL
har-port USB 2.0 A-A ; PFT bk; 100 pcs.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
连接器
Řada
har
-port
Prvek
服务接口
Specifikace
USB 2.0
版本
连接方式
A型插座-A型插座
固定
可螺栓固定到盖板上
技术参数
环境温度
-25 ... +70 °C
插拔次数
≥ 1,500
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座)
黑色
规格和认证
规格
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
认证
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
100
Hmotnost netto
18.55 g
Země původu
德国
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140386662
eCl@ss
27060304 电器绳索
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (丹麦语)
PDF (日语)
PDF (德语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (简体中文)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (西班牙语)
PDF (土耳其语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较