登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Datakontaktdon
Industrial Ethernet
09 45 182 2566
型号: 09 45 182 2566
ix Industrial 10A-PT-3 plug SL-I26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushTrigger
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 2566
ix Industrial 10A-PT-3 plug SL-I26
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Connectors
Serie
HARTING ix Industrial®
Identifiering
Data
Element
Cable connector
Specification
Straight
Version
Förbindningsmetod
IDC insulation displacement termination
Skärmning
Fully shielded, 360° shielding contact
Antal kontakter
8
fler kontakter
+ 2x GND
Kodning
Type A
Låsningstyp
PushTrigger
Tekniska egenskaper
Ledararea
0.09 ... 0.14 mm²
Ledararea [AWG]
AWG 28 ... AWG 26
Ledare ytterdiameter
≤1.2 mm
Märkström
1.5 A
Märkström
3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
Märkspänning
50 V AC
60 V DC
Överföringsegenskaper
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isoleringsmotstånd
>500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 30 mΩ
Skärmningsresistens
≤ 100 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Förvaringstemperatur
-30 ... +60 °C
Relativ luftfuktighet
95 % Non-condensing (operation)
95 % Non-condensing (storage/transport)
Isättningskraft
≤ 25 N
Urtagningskraft
≤ 25 N
Matningscykler
≥ 5,000
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP20
Kabeldiameter
6 ... 7.2 mm
Testspänning U
r.m.s.
0.5 kV
Kvarhållandekraft
≥80 N locking
Vibrationshållfast
10-500 Hz, 0.35 mm / 50 m/s², 2h/axis
5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Stöthållfasthet
30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
50 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamide (PA)
Färg (kontaktinsats)
Black
Material (skärmning)
Stainless steel
Ni ≥ 1.6 µm Mating side (shielding)
Sn ≥ 0.9 µm over Ni ≥ 0.9 µm Termination side (shielding)
Material (kontakter)
Copper alloy
Yta (kontakter)
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm over Ni ≥ 2.6 µm Mating side
Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1.8 µm Termination side
Material (kabelkåpa/chassihus)
Polycarbonate (PC)
Polyamide (PA)
Färg (kabelkåpa/chassihus)
Black
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Not contained
REACH BILAGA XIV ämnen
Not contained
REACH SVHC ämnen
Yes
REACH SVHC ämnen
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP nummer
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
California Proposition 65 ämnen
Not contained
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
PROFINET
Yes
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
4.5 g
Ursprungsland
Romania
Tariffnummer europeisk tull
82055980
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (丹麦语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (捷克语)
PDF (波兰语)
PDF (西班牙语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (韩语)
PDF (意大利语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较