登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
データコネクタ
Industrial Ethernet
09 45 182 2568
型号: 09 45 182 2568
ix Industrial 8A-PT-3 plug SL-I22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushTrigger
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 2568
ix Industrial 8A-PT-3 plug SL-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
HARTING ix Industrial®
名称
Data
エレメント
ケーブルコネクタ
仕様
ストレート型
バージョン
結線方式
IDC圧接端子
シールド
完全シールド、360°シールドコンタクト
コンタクト数
8
コーディング
タイプ A
ロックタイプ
PushTrigger
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.23 ... 0.36 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 24 ... AWG 22
ワイヤー外径
≤1.6 mm
定格電流
1.5 A
定格電流
4 x コンタクト(1、2、6、7)使用時1コンタクトあたり3A
定格電圧
50 V AC
60 V DC
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
絶縁抵抗
>500 MΩ
接触抵抗
≤ 30 mΩ
シールド抵抗
≤ 100 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
保管温度
-30 ... +60 °C
相対湿度
95 % 結露なきこと(使用中)
95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
挿入力
≤ 25 N
引抜力
≤ 25 N
嵌合回数
≥ 5,000
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20
ケーブル径
6 ... 7.2 mm
試験電圧 U
r.m.s.
0.5 kV
保持力
≥80 N ロック
耐振動性
10-500Hz、0.35mm / 50m/s², 2h/軸
5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
耐衝撃性
30 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
50 g / 30 ms、3衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA)
カラー(インサート)
黒
材質 (シールド)
ステンレススチール
Ni ≥ 1.6µm 嵌合側(シールド)
スズ 0.9µm以上、下地ニッケル0.9µm以上 結線側(シールド)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
パラジウム・ニッケル 0.64µm以上 + 金0.05µm以上、下地ニッケル2.6µm以上 嵌合側
スズ 3µm以上、下地ニッケル1.8µm以上 結線側
材質 (フード/ハウジング)
ポリカーボネート (PC)
ポリアミド (PA)
カラー(フード/ハウジング)
黒
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP番号
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
PROFINET
はい
商用データ
梱包寸法
5
正味重量
4.5 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
82055980
eCl@ss
27,440,114.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (瑞典语)
PDF (丹麦语)
PDF (繁体中文)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (韩语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (土耳其语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (意大利语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较