登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
6
没有可用数据
eShop
Sistema de cableado
Potencia y señal
...
I/O Sistema de cableado
HARTING ix Industrial
®
33 48 111 1A20 004
型号: 33 48 111 1A20 004
ix Industrial Type B PVC, 0.4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 33 48 111 1A20 004
ix Industrial Type B PVC, 0.4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
HARTING ix Industrial
®
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
HARTING ix Industrial
®
Tipo B
Conector 2
HARTING ix Industrial
®
Tipo B
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
0,4 m
Número de núcleos
10
Estructura de núcleo
5x 2x AWG 26
Método de terminación
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Codificación
Tipo B
Características técnicas
Corriente nominal
1,5 A
Voltaje nominal
50 V AC
60 V DC
Temperatura de limitación
-30 ... +80 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-124
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
37,6 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (荷兰语)
PDF (俄语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (德语)
PDF (韩语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (匈牙利语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (简体中文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较