登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial
®
33 48 111 1A20 040
型号: 33 48 111 1A20 040
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 4.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 48 111 1A20 040
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
HARTING ix Industrial
®
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING ix Industrial
®
B型
连接器2
HARTING ix Industrial
®
B型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
4 m
芯数
10
芯结构
5x 2x AWG 26
接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
编码
B型
技术参数
额定电流
1.5 A
额定电压
50 V AC
60 V DC
极限温度
-30 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
规格和认证
规格
IEC 61076-3-124
商业数据
包装尺寸
1
净重
272 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140367500
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (土耳其语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (捷克语)
PDF (波兰语)
PDF (日语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (繁体中文)
PDF (荷兰语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (简体中文)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (丹麦语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较