中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交换机
PCB 连接器
按钮开关
接口连接器
圆形连接器
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
系统布线
...
Signal
HARTING ix Industrial
®
33 48 323 2A32 050
型号: 33 48 323 2A32 050
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A32 050
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
UNITRONIC LiYCY (TP) A 5x2xAWG26/7
连接器1
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
连接器2
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
标识
类别
系统布线
系列
HARTING ix Industrial
®
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
B型
一体成型
IDC接线方式
连接器2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
B型
一体成型
IDC接线方式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
5 m
芯数
10
芯结构
5x 2x AWG 26
针数
10
技术参数
额定电流
1.5 A
额定电压
50 V AC
60 V DC
极限温度
-40 ... +80 °C 未移动
-5 ... +70 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 阻燃性
IEC 61076-3-124
商业数据
包装尺寸
1
净重
320 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140333444
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (匈牙利语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (俄语)
PDF (中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较
Alternatives
电缆组装
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 0.3m
型号 33 48 323 2A32 003
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 0.5m
型号 33 48 323 2A32 005
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 1.0m
型号 33 48 323 2A32 010
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 2.0m
型号 33 48 323 2A32 020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m
型号 33 48 323 2A32 030
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 7.5m
型号 33 48 323 2A32 075
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 10m
型号 33 48 323 2A32 100
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除