配置器不可用

配置器不适用于手机设备屏幕分辨率。

Dummy title

Dummy content
工业连接器Han®: 
解决方案详细信息
AssemblyJSON: {"addLabel":[],"characteristics":null,"view":{"type":"explosion"},"configid":"","assembly":[{"CS":"INSERT","termination":"","fclass":"TOP_INSERT_FEMALE","parent":".","ref":"INSERT","file":"","matnr":"09100022700","id":"1","position":""},{"CS":"INSERT","termination":"","fclass":"HOOD","parent":"1","ref":"HOOD","file":"","matnr":"09100000400","id":"2","position":""},{"CS":"INSERT","termination":"","fclass":"BOT_INSERT_MALE","parent":"1","ref":"INSERT","file":"","matnr":"09100022600","id":"3","position":""},{"CS":"INSERT","termination":"","fclass":"BASE","parent":"3","ref":"HOUSING","file":"","matnr":"09100000400","id":"4","position":""}],"addComponent":[],"language":"","cable":null,"export":[]}
产品列表
  • Han 1A-back shell 5,7-10mm
    Han 1A-back shell 5,7-10mm
    09 10 000 0400
  • Han 1A-2+PE-s-f latch
    Han 1A-2+PE-s-f latch
    09 10 002 2700
  • Han 1A-2+PE-s-m latch
    Han 1A-2+PE-s-m latch
    09 10 002 2600
  • Han 1A-back shell 5,7-10mm
    Han 1A-back shell 5,7-10mm
    09 10 000 0400

联系信息















Marked fields have to be filled in 提交