登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie karty rozszerzenia
09 55 266 3820 741
型号: 09 55 266 3820 741
15p ANG LP M PL1_4-40 SL_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 266 3820 741
15p ANG LP M PL1_4-40 SL_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
D-Sub
Identyfikacja
Standard
Element
Złącze
Specyfikacje
Low-profile
Opis kontaktu
Wybijane
Kątowy
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Rozmiar
D-Sub 2
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Liczba kontaktów
15
Typ blokowania
Kołnierz mocujący z dopasowaną śrubą blokującą 4-40 UNC
Zawartość opakowania
160 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
Odległość pomiędzy rzędami
2,84 mm
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,76 mm
Prąd znamionowy
5 A
Odstęp izolacyjny
≥ 1 mm
Długość drogi upływu
≥ 1 mm
Rezystancja izolacji
> 5 x 10
9
Ω
Rezystancja styku
≤ 25 mΩ
Moment dokręcający
≤0,4 Nm Śruba blokująca
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240 °C dla 30 s)
Siła łączenia
≤ 50 N
Siła wycofania
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Klasa właściwości
1
zgodnie z CECC 75301-802
Ilość łączeń
≥ 500
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
≥1,6 mm
Wysokość instalacji
3,6 mm
Hot plugging
Nie
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Muszla: mosiądz, niklowany
Kolor (wkład)
Czarny
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Uziemienie: odlew cynkowy
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
23 g
Kraj pochodzenia
Wietnam
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140219373
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较