登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores entre placas
Conexão de cartão extensor
09 55 256 6622 741
型号: 09 55 256 6622 741
15p ANG STD F PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 256 6622 741
15p ANG STD F PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
D-Sub
Identificação
Padrão
Elemento
Conector
Descrição do contato
Estampado
Angular
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Gênero
Fêmea
Tamanho
D-Sub 2
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Número de Pólos
15
Tipo de trava
Mesa de fixação com trava roscada 4-40 UNC
Conteúdo da embalagem
140 peças em rolo
Características técnicas
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,76 mm
Corrente Nominal
5 A
Distância de folga
≥ 1 mm
Distância de escoamento
≥ 1 mm
Resistência de isolamento
> 5 x 10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 25 mΩ
Torque de aperto
≤0,4 Nm Parafuso de travamento
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 30 s)
Força de inserção
≤ 50 N
Força de retirada
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Nível de desempenho
2
conforme CECC 75301-802
Ciclos de conexão
≥ 250
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Espessura do PCB
≥1,6 mm
Altura de instalação
7,3 mm
Hot plugging
Não
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Concha: aço, niquelado
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Massa: zinco fundido
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
3.245 g
País de origem
Vietnã
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140220256
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (意大利语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较