登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento scheda madre-scheda figlia
09 55 215 6612 333
型号: 09 55 215 6612 333
15p STR FE PL2_4-40 nut_sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 215 6612 333
15p STR FE PL2_4-40 nut_sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
D-Sub
Identificazione
Standard
Elemento
Corpo connettore
Descrizione del contatto
Stampati
Diritto
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Taglia
D-Sub 2
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
Numero di poli
15
Tipi di aggancio
Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Confezione
Campione
Dettagli tecnici
Spazio di contatto (lato cavi)
2,74 mm
Corrente d'esercizio
5 A
Distanza di scarica in aria
≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1 mm
Resistenza di contatto
> 5 x 10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 25 mΩ
Coppia di serraggio
≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
Temperatura massima
-55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 30 s)
Forza di inserzione
≤ 50 N
Forza di prelievo
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Classe di lavoro
2
secondo CECC 75301-802
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 250
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
≥1,6 mm
Altezza di installazione
6,35 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Custodia: acciaio nichelato
Colore (inserto)
Nero
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
7,36 g
Paese di origine
Vietnam
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140219526
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (意大利语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较