登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-kábel csatlakozók
Power and signal connectors
09 55 229 6812 333
型号: 09 55 229 6812 333
15p STR MA PL2_4-40 nut_sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 229 6812 333
15p STR MA PL2_4-40 nut_sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Standard
Elem
Connector
Az érintkező leírása
Stamped
Straight
Verzió
Lezárási mód
Reflow soldering termination (SMT)
Fajta
Male
Méret
D-Sub 2
Összeköttetés típusa
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Érintkezők száma
15
Rögzítés típusa
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Csomag tartalma
Sample
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.74 mm
Névleges áramerősség
5 A
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
> 5 x 10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 25 mΩ
Meghúzási nyomaték
≤0.6 Nm Female screw lock
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
Benyomási erő
≤ 50 N
Kihúzási erő
≥ 4.5 N
≤ 33 N
Teljesítményszint
2
acc. to CECC 75301-802
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 250
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
≥1.6 mm
Telepítési magasság
6.35 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Liquid crystal polymer (LCP)
Shell: steel, nickel plated
Színes (betét)
Black
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
9.1 g
Származási ország
Vietnam
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140218543
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (捷克语)
PDF (意大利语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较