配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 09 55 269 7812 741
15p STR MA PL3_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
15p STR MA PL3_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 269 7812 741
15p STR MA PL3_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
Identificación
  • Categoría 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificación 标准
  • Elemento 连接器
  • Descripción del contacto
    冲压
    直式
版本
  • Método de terminación 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Tipo 公头
  • Tamaño D-Sub 2
  • Tipo de conexión
    主板到子插件板
    堆栈
  • Número de contactos 15
  • Fijación de placas de circuitos impresos 带锁板扣
  • Tipo de bloqueo 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
  • Contenidos del paquete 每卷 140 个
技术参数
  • 针间距(接线端) 2.74 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • 插入力 ≤ 50 N
  • 拔出力
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插芯)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 6.45 g
  • País de origen 越南
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140069701
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较