登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
D-Sub
09 64 321 7247
型号: 09 64 321 7247
25 way S Cup Male 3,9k Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 64 321 7247
25 way S Cup Male 3,9k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
D-Sub
Identificación
Filtro
Elemento
Conector
Descripción del contacto
Girado
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de copa de soldadura
Tipo
Macho
Tamaño
D-Sub 3
Filtro
Filtro C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Número de contactos
25
Tipo de bloqueo
Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Características técnicas
Corriente nominal
7,5 A
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Nivel de rendimiento
2
según CECC 75301-802
Ciclos de conexión
≥ 250
Hot plugging
Negativa
Propiedades del material
Material (aislante)
Resina termoplástica (PCT)
Acero chapado
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41652
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
25
Peso neto
14,3 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140216860
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较