myHARTING Login
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
板端連接器
PCB 連接器
...
板對線連接器
電源和訊號連接器
09 64 414 7232
零件號: 09 64 414 7232
37 way RA Female 1k BLnut4
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
連接器
波峰焊接接線方式
額定電流: 7.5 A
母頭
尺寸: D-Sub 4
熱塑性樹脂(PCT), 電鍍鋼
C型濾波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插針: 37
銅合金
鎳表面鍍貴金屬
注解
比較
零件號: 09 64 414 7232
37 way RA Female 1k BLnut4
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
標識
類別
連接器
系列
D-Sub
標識
過濾器
原件
連接器
插針端子介紹
車削
彎式
版本
接線方式
波峰焊接接線方式
公母類型
母頭
尺寸
D-Sub 4
過濾器
C型濾波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
針數
37
PCB 固定
帶框架
帶鎖板扣
鎖定類型
帶螺紋的固定法蘭 4-40 UNC
技術參數
額定電流
7.5 A
絕緣阻抗
>10
9
Ω
接觸電阻
≤ 10 mΩ
擰緊力矩
≤0.6 Nm 母螺釘鎖扣
極限溫度
-20 ... +125 °C
性能等級
2
符合CECC 75301-802 標準
插拔次數
≥ 250
Hot plugging
無
材料特性
材料(插蕊)
熱塑性樹脂(PCT)
電鍍鋼
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鎳表面鍍貴金屬
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
規格和認證
規格
DIN 41652
商業數據
包裝尺寸
25
淨重
27.582 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85322400
GTIN
5713140076358
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下載
資料規格下載
文檔
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
PDF
DXF
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
IGES
STEP
WRL
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
PCB 多方面的 ECAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
所有常見 PCB 軟件設計工具的 20 多種不同格式。整套資料包括封裝、電路符號和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下載
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下載
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較