登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
2
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
7/8ʺ
21 34 969 7598 150
型号: 21 34 969 7598 150
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 21 34 969 7598 150
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
5x1,5mm² PUR black
Соединитель 1
7/8 4pole+PE male straight overm unshld
Соединитель 2
7/8 4pole+PE female straight overm unsh
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители 7/8ʺ
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
7/8ʺ
Вилка Прямой
Соединитель 2
7/8ʺ
Розетка Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
15 m
Количество жил
5
Структура ядра
5x 1,5 мм²
Число контактов
5
Число силовых контактов
4
Число специальных контактов
1
Технические характеристики специальных контактов
Контакт PE
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Черный
Спецификации и допуски
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1.739,3 g
Страна изготовления
Чехия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140814080
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较