myHARTING Login
Konfigüratörleri
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
Device side / Panel feed through
1
veri yok
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
7/8ʺ
21 34 970 0598 010
Parça numarası: 21 34 970 0598 010
7/8 Cable Assembly
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 1 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 34 970 0598 010
7/8 Cable Assembly
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
Device side / Panel feed through
1
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Part List
Part list details
Type of cable
5x1,5mm² PUR black
Connector 1
7/8 4pole+PE female straight overm unsh
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler 7/8ʺ
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
7/8ʺ
Dişi Düz
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
1 m
Damar sayısı
5
Damar yapısı
5x 1,5 mm²
Kontak sayısı
5
Güç kontaklarının sayısı
4
Özel kontakların sayısı
1
Özel kontakların özellikleri
PE kontağı
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Siyah
Özellikler ve onaylar
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
GTIN
5713140814028
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Mühendislik verisi
3D CAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
STEP
JT
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm CAD araçları için nötr 3D CAD verileri, CAx mühendislik süreçlerinde HARTING ürünlerinin hızlı ve kolay kullanımı için kullanalabilir.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın