登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端連接器
PCB 連接器
...
板對線連接器
電源和訊號連接器
09 64 114 7212
型号: 09 64 114 7212
9 way RA Female 47 BLnut4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 114 7212
9 way RA Female 47 BLnut4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
D-Sub
標識
過濾器
原件
連接器
插針端子介紹
車削
彎式
版本
接線方式
波峰焊接接線方式
公母類型
母頭
尺寸
D-Sub 1
過濾器
C型濾波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
針數
9
PCB 固定
帶框架
帶鎖板扣
鎖定類型
帶螺紋的固定法蘭 4-40 UNC
技術參數
額定電流
7.5 A
絕緣阻抗
>10
9
Ω
接觸電阻
≤ 10 mΩ
擰緊力矩
≤0.6 Nm 母螺釘鎖扣
極限溫度
-20 ... +125 °C
性能等級
2
符合CECC 75301-802 標準
插拔次數
≥ 250
Hot plugging
無
材料特性
材料(插蕊)
熱塑性樹脂(PCT)
電鍍鋼
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鎳表面鍍貴金屬
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
規格和認證
規格
DIN 41652
商業數據
包裝尺寸
25
淨重
12.6 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140217072
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较