登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
其他
电缆连接器和电缆组件
09 45 600 0300 1100
型号: 09 45 600 0300 1100
BETAtrans 4 GKW-ENX 50mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite y a UV
1x 50 mm²
Copolímero de poliolefina
注释
比较
型号: 09 45 600 0300 1100
BETAtrans 4 GKW-ENX 50mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Elemento
Cables a granel
Especificaciones
No montado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Resistente al aceite y a UV
Versión
Número de núcleos
1
Estructura de núcleo
1x 50 mm²
Blindaje
No blindado
Características técnicas
Diámetro de cable
11,7 mm ± 0,3 mm
Propiedades del material
Material (cable)
Copolímero de poliolefina
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2
EN 50264-1
NFPA 130
EN 50264-3-1
UN/ECE-R 118
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85446010
eCl@ss
27.061.801,00
下载
规格资料下载
文档
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglés)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较