登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Varios
Conectores de cable y cableados
09 45 600 0102 5700
型号: 09 45 600 0102 5700
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
25 G 1.5 mm²
PVC
注释
比较
型号: 09 45 600 0102 5700
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Elemento
Cables a granel
Especificaciones
No montado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Resistente al aceite
Retardante de llama
Versión
Número de núcleos
25
Estructura de núcleo
25 G 1.5 mm²
Blindaje
No blindado
Características técnicas
Voltaje nominal
500 V
Temperatura de limitación
-15 ... +70 °C movido
-40 ... +80 °C no desplazado
-5 ... +70 °C cadena de arrastre
Radio de flexión mínimo
10x diámetro de cable (plegado repetido)
4x diámetro de cable (plegado único)
15x diámetro de cable cadena de arrastre
Tensión de prueba U
r.m.s.
4 kV
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
RAL 7001 (gris plata)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
EN 50290-2-22
Certificaciones
CE
PROFINET
Sí
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85442000
GTIN
5713140571082
eCl@ss
27.061.801,00
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较