登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交换机
PCB 连接器
按钮开关
接口连接器
圆形连接器
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
电动汽车充电设备
充电电缆
88 13 758 8888 81A1
型号: 88 13 758 8888 81A1
Charging cable Type2 VDE 32A 3ph
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 3
Charging cable
Straight cable
Type 2, Female (Vehicle side)
Not assembled, wire end ferrules
Cable length: 7.5 m
注释
比较
型号: 88 13 758 8888 81A1
Charging cable Type2 VDE 32A 3ph
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
原件
充电电缆
规格
直式电缆
充电模式
Mode 3
连接器1
类型 2
母头 (车辆侧)
连接器2
不组装
线端套筒
版本
电缆长度
7.5 m
芯结构
5x 6 mm² + 0.5 mm²
接线方式
压接针
不可分离
相位
3
针数
7
信号针数
2
电源针数
5
插针布局
Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
详细资料
也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
技术参数
额定电流(信号)
2 A
额定电压(信号)
30 V
额定电流(电源)
32 A
额定电压(电源)
480 V
电流类型
AC
充电功率
22 kW
编码电阻
220 Ω PE 和 PP 之间
剥线长度
200 mm
环境温度
-30 ... +50 °C 操作中
-40 ... +80 °C 储存/运输
空气压力
≥540 hPa ≈ 5000 m
插入力
< 100 N
拔出力
< 100 N
插拔次数
≥ 10,000
防护等级符合 IEC 60529
IP44 插配状态
电缆直径
16.5 mm ± 0.3 mm
最小弯曲半径
9x 电缆直径 (反复弯曲)
导体电阻 @ 20 °C
≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
≤39 Ω/km 0.5 mm² 时
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座)
黑色
材料 (盖)
热塑性聚氨酯 (TPU)
材料(电缆)
热塑性聚氨酯 (TPU)
颜色(电缆)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
Triphenyl phosphate
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 62196-2
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
4 kg
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140277595
eCl@ss
27144705 充电电缆 电动汽车
ETIM
EC002897
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Tšekki)
PDF (Tanska)
PDF (Englanti)
PDF (Espanja)
PDF (Ranska)
PDF (Saksa)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Korea)
PDF (Italia)
PDF (Unkari)
PDF (Japani)
PDF (Hollanti)
PDF (Puola)
PDF (Romania)
PDF (Ruotsi)
PDF (Venäjä)
PDF (Turkki)
PDF (Perint. kiina)
PDF (Kiina)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Englanti)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较