电缆组装
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 2x 0.75 mm²
      11
    • 2x 1.5 mm²
      11
    • 2x 2x AWG 22
      11
    • 5G 2.5 mm²
      11
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 16.5 mm
      11
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • Han® F+B
      4
    • 母头 直式
      4
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • Han® F+B
      4
    • RJ45 公头
      1
    • RJ45 母头
      1
    • 上壳
      3
    • 不封底安装底座
      2
    • 不封底安装底座 弯式
      2
    • 公头
      2
    • 公头 直式
      4
    • 母头
      3
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 10 Mbit/s
      11
    • ‌ 100 Mbit/s
      11
  • 传输特性
    Select a value Reset filter
    • Cat. 5 D 级:到 100 MHz
      11
11 products (of 11)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0