登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
圆形连接器
...
工业圆型连接器
电缆组装
Han
®
F+B
Han
®
F+B
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Han
®
F+B
19
针数
Select a value
Reset filter
from
12
17
to
12
17
12
11
17
8
额定电流
Select a value
Reset filter
from
10 A
to
10 A
10 A
8
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
11
数据速率
Select a value
Reset filter
10 Mbit/s
11
100 Mbit/s
11
原件
Select a value
Reset filter
电缆组装
19
芯数
Select a value
Reset filter
from
13
17
to
13
17
13
11
17
8
芯结构
Select a value
Reset filter
0.5 mm²
8
2x 0.75 mm²
11
2x 1.5 mm²
11
2x 2x AWG 22
11
5G 2.5 mm²
11
电缆长度
Select a value
Reset filter
from
0.3 m
0.5 m
1 m
2.5 m
5 m
7.5 m
10 m
to
0.3 m
0.5 m
1 m
2.5 m
5 m
7.5 m
10 m
0.3 m
1
0.5 m
1
1 m
4
2.5 m
1
5 m
4
7.5 m
4
10 m
4
材料(电缆)
Select a value
Reset filter
PUR (聚氨酯)
6
PVC
2
聚烯烃共聚物
7
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP69
13
Unfortunately, no results were found for your search query
19 products
(of 19)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
针数-递减
额定电流-递减
传输特性-递减
数据速率-递减
电缆组装
Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m
型号 33 50 430 0339 010
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han F+B 17D PFT 0,5mm² f/- st/- PVC 1,0m
型号 33 50 440 0339 010
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m
型号 33 50 410 0306 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 7,5m
型号 33 50 410 0306 075
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m
型号 33 50 410 0306 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 5,0m
型号 33 50 420 0306 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 7,5m
型号 33 50 420 0306 075
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 10,0m
型号 33 50 420 0306 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
F+B Hybridcbl, f/m st/st 7,5m
型号 33 50 303 7140 075
两端预接
混合电缆 (铜/铜)
电缆长度: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
F+B Hybridcbl, f/m st/st 10.0m
型号 33 50 303 7140 100
两端预接
混合电缆 (铜/铜)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m
型号 33 50 319 9141 003
预装一端
混合电缆 (铜/铜)
电缆长度: 0.3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.5m
型号 33 50 319 9141 005
预装一端
混合电缆 (铜/铜)
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
F+B Hybrid PFT m/RJ45+fl ang/- 1.0m
型号 33 50 389 8141 010
预装一端
混合电缆 (铜/铜)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
F+B Hybrid PFT f/RJ45+fl ang/- 1.0m
型号 33 50 399 8141 010
预装一端
混合电缆 (铜/铜)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m
型号 33 50 300 0140 050
预装一端
混合电缆 (铜/铜)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
F+B Hybridcbl. f/- st/- 7.5m
型号 33 50 300 0140 075
预装一端
混合电缆 (铜/铜)
电缆长度: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
F+B Hybridcbl. f/- st/- 10.0m
型号 33 50 300 0140 100
预装一端
混合电缆 (铜/铜)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
F+B Hybridcbl, f/m st/st 2.5m
型号 33 50 303 7140 025
两端预接
混合电缆 (铜/铜)
电缆长度: 2.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
F+B Hybridcbl, f/m st/st 5.0m
型号 33 50 303 7140 050
两端预接
混合电缆 (铜/铜)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
针数 - 递减
额定电流 - 递减
传输特性 - 递减
数据速率 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 19 products
比较
0
排序方式
Filters
0