登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
eShop
圆形连接器
...
工业圆型连接器
系列
Han
®
F+B
Han
®
F+B
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Han
®
F+B
34
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
Kryt
2
Kryt typu kabel–kabel
2
Průchozí panelový kryt
3
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
Přímé provedení
1
S třemi průchozími otvory pro upevňovací šrouby
3
Úhlové provedení
2
针数
Select a value
Reset filter
from
5
8
12
17
to
5
8
12
17
5
2
8
2
12
13
17
10
接线方式
Select a value
Reset filter
Krimpování
6
Šroubové připojení
2
公母类型
Select a value
Reset filter
Male
4
Zásuvka (female)
4
锁定类型
Select a value
Reset filter
Šroubové zajišťování
7
导体截面积
Select a value
Reset filter
0,14 ... 2,5 mm²
2
0,14 ... 4 mm²
4
0,75 ... 2,5 mm²
2
额定电流
Select a value
Reset filter
from
10 A
16 A
to
10 A
16 A
10 A
10
16 A
2
传输特性
Select a value
Reset filter
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
13
数据速率
Select a value
Reset filter
10 Mbit/s
13
100 Mbit/s
13
原件
Select a value
Reset filter
Osazené kabely
19
芯数
Select a value
Reset filter
from
13
17
to
13
17
13
11
17
8
芯结构
Select a value
Reset filter
0,5 mm²
8
2x 2x AWG 22
11
2× 0,75 mm²
11
2× 1,5 mm²
11
5G 2,5 mm²
11
电缆长度
Select a value
Reset filter
from
1 m
0,3 m
0,5 m
5 m
10 m
2,5 m
7,5 m
to
1 m
0,3 m
0,5 m
5 m
10 m
2,5 m
7,5 m
1 m
4
0,3 m
1
0,5 m
1
5 m
4
10 m
4
2,5 m
1
7,5 m
4
材料(电缆)
Select a value
Reset filter
PUR (polyuretan)
6
PVC
2
Polyolefinový kopolymer
7
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP67 V zajištěném stavu
7
IP69
13
IP6K9K podle ISO 20653
7
Unfortunately, no results were found for your search query
34 products
(of 34)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
上壳/底座类型-递减
上壳/底座介绍-递减
针数-递减
接线方式-递减
Průchozí panelový kryt
Han F+B-HBM angled blue
型号 09 15 513 0901
Úhlové provedení, S třemi průchozími otvory pro upevňovací šrouby
Velikost: 3 A
Šroubové zajišťování
Materiál (kryt): Polypropylen
Modrá
Materiál (těsnění): EPDM, Silikon
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Průchozí panelový kryt
Han F+B-HBM blue
型号 09 15 513 0301
Přímé provedení, S třemi průchozími otvory pro upevňovací šrouby
Velikost: 3 A
Šroubové zajišťování
Materiál (kryt): Polypropylen
Modrá
Materiál (těsnění): EPDM, Silikon
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Průchozí panelový kryt
Han F+B housing bulkhead mounting-agw
型号 09 15 503 0901
Úhlové provedení, S třemi průchozími otvory pro upevňovací šrouby
Velikost: 3 A
Šroubové zajišťování
Materiál (kryt): Polypropylen
Černá
Materiál (těsnění): EPDM, Silikon
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kryt
Han F+B hood-gg-M25 black
型号 19 15 503 1403
Velikost: 3 A
Šroubové zajišťování
Přívod shora
1x M25
Materiál (kryt): Polypropylen
Černá
Materiál (těsnění): EPDM/TPE
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kryt typu kabel–kabel
Han F+B hood cable to cable
型号 19 15 503 1701
Velikost: 3 A
Šroubové zajišťování
Přívod shora
1x M25
Materiál (kryt): Polypropylen
Černá
Materiál (těsnění): Silikon
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kryt
Han F+B hood-gg-M25 blue
型号 19 15 513 1403
Velikost: 3 A
Šroubové zajišťování
Přívod shora
1x M25
Materiál (kryt): Polypropylen
Modrá
Materiál (těsnění): EPDM/TPE
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kryt typu kabel–kabel
Han F+B-HCC-M25 blue
型号 19 15 513 1701
Velikost: 3 A
Šroubové zajišťování
Přívod shora
1x M25
Materiál (kryt): Polypropylen
Modrá
Materiál (těsnění): Silikon
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Vložky
Han F+B 5E SMC MI SCT 0,75 - 2,5 mm²
型号 09 15 505 2601
Šroubové připojení
Male
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Jmenovitý proud: 16 A
Kontakty: 5
Průřez vodiče: 0.75 ... 2.5 mm²
Slitina mědi
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Vložky
Han F+B Hybrid male
型号 09 15 512 3002
Krimpování
Male
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Kontakty: 12
Průřez vodiče: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Vložky
Han F+B Hybrid female
型号 09 15 512 3102
Krimpování
Zásuvka (female)
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Kontakty: 12
Průřez vodiče: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Vložky
Han F+B 5E SMC FI SCT 0,75 - 2,5 mm²
型号 09 15 505 2701
Šroubové připojení
Zásuvka (female)
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Jmenovitý proud: 16 A
Kontakty: 5
Průřez vodiče: 0.75 ... 2.5 mm²
Slitina mědi
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Vložky
Han F+B 4/4-M
型号 09 15 508 3001
Krimpování
Male
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Kontakty: 8
Průřez vodiče: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Vložky
Han F+B 4/4-F
型号 09 15 508 3101
Krimpování
Zásuvka (female)
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Kontakty: 8
Průřez vodiče: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Vložky
Han F+B 17D SMC MI CRT
型号 09 15 517 3001
Krimpování
Male
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Jmenovitý proud: 10 A
Kontakty: 17
Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Vložky
Han F+B 17D SMC FI CRT
型号 09 15 517 3101
Krimpování
Zásuvka (female)
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Jmenovitý proud: 10 A
Kontakty: 17
Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m
型号 33 50 430 0339 010
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
Han F+B 17D PFT 0,5mm² f/- st/- PVC 1,0m
型号 33 50 440 0339 010
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m
型号 33 50 410 0306 050
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 7,5m
型号 33 50 410 0306 075
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m
型号 33 50 410 0306 100
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 5,0m
型号 33 50 420 0306 050
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 7,5m
型号 33 50 420 0306 075
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 10,0m
型号 33 50 420 0306 100
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
F+B Hybridcbl, f/m st/st 7,5m
型号 33 50 303 7140 075
Předosazené na obou stranách
Hybridní kabel (měď/měď)
Délka kabelu: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
F+B Hybridcbl, f/m st/st 10.0m
型号 33 50 303 7140 100
Předosazené na obou stranách
Hybridní kabel (měď/měď)
Délka kabelu: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m
型号 33 50 319 9141 003
Osazený na jedné straně
Hybridní kabel (měď/měď)
Délka kabelu: 0.3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.5m
型号 33 50 319 9141 005
Osazený na jedné straně
Hybridní kabel (měď/měď)
Délka kabelu: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
F+B Hybrid PFT m/RJ45+fl ang/- 1.0m
型号 33 50 389 8141 010
Osazený na jedné straně
Hybridní kabel (měď/měď)
Délka kabelu: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
F+B Hybrid PFT f/RJ45+fl ang/- 1.0m
型号 33 50 399 8141 010
Osazený na jedné straně
Hybridní kabel (měď/měď)
Délka kabelu: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Osazené kabely
F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m
型号 33 50 300 0140 050
Osazený na jedné straně
Hybridní kabel (měď/měď)
Délka kabelu: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
上壳/底座介绍 - 递减
针数 - 递减
接线方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 34 products
比较
0
排序方式
Filters
0