登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
eShop
圆形连接器
...
公制圆形连接器
电缆连接器和电缆组件
M12
M12
Filters
系列
Select a value
Reset filter
D-Sub
12
HARTING T1 Industrial
6
HARTING ix Industrial®
1
Han-Modular®
6
RJ45
20
HARAX
®
8
har
-speed
4
圆形连接器 M12
1077
圆形连接器 M8
1
编码
Select a value
Reset filter
A编码
641
B编码
23
D编码
149
K-编码
32
L-编码
73
Single Pair Ethernet (SPE)
3
S编码
7
T编码
3
X编码
84
Y编码
12
针数
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
5
8
to
2
3
4
5
8
2
10
3
28
4
284
5
119
8
113
接线方式
Select a value
Reset filter
Push-In
2
HARAX
®
连接技术
56
压接针
777
绝缘置换连接绝缘位移终端
7
螺栓接线
23
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
199
母头
187
锁定类型
Select a value
Reset filter
PushPull
50
PushPull (inner)
10
PushPull (outer)
51
螺钉锁扣
333
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.12 mm²
2
0.08 ... 0.22 mm²
3
0.08 ... 0.25 mm²
39
0.08 ... 0.25 mm² Data
4
0.08 ... 0.32 mm² 绞线
1
0.09 ... 0.25 mm²
2
0.12 ... 0.32 mm²
9
0.12 ... 0.82 mm²
32
0.13 ... 0.25 mm²
4
0.13 ... 0.33 mm²
24
0.13 ... 0.82 mm²
86
0.14 mm²
8
0.14 ... 0.34 mm²
18
0.14 ... 0.75 mm²
17
0.22 ... 0.32 mm²
2
0.25 ... 0.34 mm²
4
0.25 ... 0.5 mm²
2
0.25 ... 0.52 mm²
3
0.33 ... 0.82 mm²
5
0.34 mm²
8
0.34 ... 0.5 mm²
2
0.34 ... 0.75 mm²
12
0.5 mm²
5
0.5 mm² 最大值
6
0.5 ... 2.5 mm²
20
0.75 mm²
5
0.75 ... 1.5 mm²
4
1.5 mm²
77
1.5 mm² 最大值
17
2.5 mm²
5
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 14
5
AWG 16
94
AWG 18 ... AWG 16
4
AWG 19
2
AWG 20
9
AWG 20 ... AWG 14
12
AWG 21
5
AWG 22
8
AWG 22 ... AWG 18
17
AWG 22 ... AWG 20
2
AWG 24 ... AWG 20
5
AWG 24 ... AWG 22
6
AWG 26
8
AWG 26 ... AWG 18
135
AWG 26 ... AWG 22
51
AWG 26 ... AWG 23
8
AWG 28 ... AWG 23
39
AWG 28 ... AWG 23 Data
4
AWG 28 ... AWG 24
5
AWG 28 ... AWG 26
2
AWG 28/7 ... AWG 22/7 绞线
1
屏蔽
Select a value
Reset filter
完全屏蔽360°屏蔽触点
3
屏蔽
353
带压接法兰的屏蔽连接
132
带电缆扎带
1
无屏蔽
543
额定电流
Select a value
Reset filter
from
2 A
≤ 2 A
4 A
0.5 A
6 A
12 A
16 A
7.5 A
to
2 A
≤ 2 A
4 A
0.5 A
6 A
12 A
16 A
7.5 A
2 A
46
≤ 2 A
2
4 A
632
0.5 A
57
6 A
7
12 A
97
16 A
12
7.5 A
8
传输特性
Select a value
Reset filter
4 GHz 带宽
1
600 MHz 带宽
5
Cat. 5
2
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
149
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
85
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
75
10 Gbit/s
78
10 Mbit/s
220
100 Mbit/s
216
2.5 Gbit/s
70
5 Gbit/s
70
原件
Select a value
Reset filter
电缆组装
701
电缆连接器
312
面板安装
28
附件种类
Select a value
Reset filter
T-分离机
4
Y 分线器
4
保护盖
7
压接法兰组合
13
密封件
6
密封圈套件
3
接线元件
2
终端电阻
2
转接口
6
适配器
5
锁紧螺母
6
面板安装
1
面板安装件
1
附件介绍
Select a value
Reset filter
3 针
1
4 针
1
屏蔽
3
带回路电缆
4
带电缆夹
2
无屏蔽
4
热塑性塑料
2
用于公插芯
3
用于母插芯
4
螺帽,连接环,密封圈
2
金属
4
面板安装
10
芯数
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
5
8
12
to
2
3
4
5
8
12
2
14
3
106
4
282
5
220
8
57
12
9
芯结构
Select a value
Reset filter
12x 0.14 mm²
9
1x 2x AWG 22/7
4
1x 2x AWG 24/7
1
2x AWG 22
6
2x AWG 24
5
3x 0.34 mm²
106
3x 1.5 mm
2
+ 2x 0.34 mm
2
+ 2x 2x 0.22 mm
2
3
4x 0.25 mm²
1
4x 0.34 mm²
188
4x 1.5 mm²
30
4x 2 Twisted Pair
4
4x 2x AWG 24/7
8
4x 2x AWG 26/7
21
4x AWG 22
1
4x AWG 22/19
3
4x AWG 22/7
61
4x AWG20 + 1x 4x AWG26
3
5 G 1.5 mm²
24
5x 0.25 mm²
5
5x 0.34 mm²
154
5x 1.5 mm²
34
5x 2.5 mm²
2
6x 2x 0.34 mm²
2
8x 0.25 mm²
17
8x AWG 24/7
3
8x AWG 26/7
2
CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
2
电缆长度
Select a value
Reset filter
from
1 m
0.2 m
2 m
0.3 m
3 m
0.4 m
4 m
0.5 m
5 m
0.6 m
6 m
0.7 m
7 m
0.8 m
8 m
0.9 m
9 m
10 m
1.1 m
11 m
1.2 m
12 m
1.3 m
13 m
1.4 m
14 m
1.5 m
15 m
1.6 m
16 m
1.7 m
17 m
1.8 m
18 m
19 m
20 m
2.1 m
21 m
22 m
23 m
2.4 m
24 m
2.5 m
25 m
2.6 m
26 m
27 m
2.8 m
28 m
29 m
30 m
32 m
34 m
0.35 m
3.5 m
35 m
3.6 m
36 m
3.7 m
3.9 m
39 m
40 m
4.1 m
4.5 m
45 m
4.7 m
50 m
5.5 m
60 m
0.65 m
6.5 m
6.6 m
6.8 m
70 m
7.2 m
0.75 m
7.5 m
80 m
8.1 m
8.5 m
8.7 m
90 m
9.5 m
9.7 m
99 m
100 m
1.05 m
10.5 m
1.15 m
11.5 m
12.5 m
1.35 m
13.5 m
14.5 m
18.5 m
1.95 m
24.5 m
25.5 m
to
1 m
0.2 m
2 m
0.3 m
3 m
0.4 m
4 m
0.5 m
5 m
0.6 m
6 m
0.7 m
7 m
0.8 m
8 m
0.9 m
9 m
10 m
1.1 m
11 m
1.2 m
12 m
1.3 m
13 m
1.4 m
14 m
1.5 m
15 m
1.6 m
16 m
1.7 m
17 m
1.8 m
18 m
19 m
20 m
2.1 m
21 m
22 m
23 m
2.4 m
24 m
2.5 m
25 m
2.6 m
26 m
27 m
2.8 m
28 m
29 m
30 m
32 m
34 m
0.35 m
3.5 m
35 m
3.6 m
36 m
3.7 m
3.9 m
39 m
40 m
4.1 m
4.5 m
45 m
4.7 m
50 m
5.5 m
60 m
0.65 m
6.5 m
6.6 m
6.8 m
70 m
7.2 m
0.75 m
7.5 m
80 m
8.1 m
8.5 m
8.7 m
90 m
9.5 m
9.7 m
99 m
100 m
1.05 m
10.5 m
1.15 m
11.5 m
12.5 m
1.35 m
13.5 m
14.5 m
18.5 m
1.95 m
24.5 m
25.5 m
1 m
283
0.2 m
20
2 m
200
0.3 m
37
3 m
115
0.4 m
14
4 m
26
0.5 m
177
5 m
282
0.6 m
25
6 m
26
0.7 m
10
7 m
23
0.8 m
9
8 m
16
0.9 m
3
9 m
6
10 m
250
1.1 m
3
11 m
7
1.2 m
8
12 m
20
1.3 m
2
13 m
8
1.4 m
3
14 m
8
1.5 m
183
15 m
80
1.6 m
4
16 m
3
1.7 m
4
17 m
2
1.8 m
3
18 m
6
19 m
2
20 m
57
2.1 m
3
21 m
2
22 m
2
23 m
2
2.4 m
1
24 m
1
2.5 m
26
25 m
26
2.6 m
4
26 m
2
27 m
1
2.8 m
3
28 m
2
29 m
1
30 m
26
32 m
1
34 m
1
0.35 m
1
3.5 m
20
35 m
11
3.6 m
2
36 m
1
3.7 m
1
3.9 m
1
39 m
1
40 m
17
4.1 m
1
4.5 m
12
45 m
2
4.7 m
2
50 m
9
5.5 m
10
60 m
2
0.65 m
5
6.5 m
8
6.6 m
1
6.8 m
2
70 m
5
7.2 m
1
0.75 m
2
7.5 m
142
80 m
2
8.1 m
1
8.5 m
2
8.7 m
1
90 m
3
9.5 m
1
9.7 m
1
99 m
1
100 m
1
1.05 m
1
10.5 m
1
1.15 m
1
11.5 m
1
12.5 m
3
1.35 m
1
13.5 m
1
14.5 m
1
18.5 m
2
1.95 m
1
24.5 m
2
25.5 m
2
材料(电缆)
Select a value
Reset filter
PUR (聚氨酯)
443
PVC
232
弹性体
7
接地
2
聚烯烃共聚物
8
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
4
材料(附件)
Select a value
Reset filter
热塑性塑料
13
金属
4
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
1
IP54
2
IP65 / IP67
8
IP65 / IP67 插配状态
841
IP65 插配状态
3
IP67
3
IP67 插配状态
30
FE插针
Select a value
Reset filter
是
24
Unfortunately, no results were found for your search query
1,121 products
(of 747)
1/38
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
编码-递减
针数-递减
接线方式-递减
公母类型-递减
电缆组装
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 1.00m
型号 C2 13 200 0000 0029
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m
型号 C2 13 200 0000 0016
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 1.00m
型号 C2 13 200 0000 0164
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 1.00m
型号 C2 13 200 0000 0077
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M12 A-cod 5-pol st /an f /m PVC 0.50m
型号 C2 13 200 0000 0140
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male
型号 21 03 881 1405
直式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
circular Connector w. Harax M12 L4 M
型号 21 03 281 1405
直式
公头
D编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
型号 21 03 881 1805
直式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
Circular Connector with Harax M 1 2/ 4-p
型号 21 03 111 1405
直式
公头
A编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod
型号 21 03 821 2505
直式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器, 面板安装
PFT Slim design female D-coded
型号 21 03 881 2425
面板内部安装
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12 slim angled male D-cod 4-pol
型号 21 03 881 3405
弯式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12 Crimp Slim Design 5pol A-coded male
型号 21 03 821 1505
直式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4, 5
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12 crimp SD D-cod 4-pol female
型号 21 03 881 2405
直式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
Circular Connector with Harax F 1 2/ 4-p
型号 21 03 111 2405
直式
母头
A编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male
型号 21 03 821 1805
直式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
额定电流: 2 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器, 面板安装
M12 PFT Slim Design Female, X coded
型号 21 03 881 2825
面板内部安装
母头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
D SUB MA turned contact_AWG 20-24_PL1
型号 09 67 000 8576
公头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
circular Connector w. Harax M12 L4 F
型号 21 03 281 2405
直式
母头
D编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12 PushPull D-coded male
型号 21 03 881 1430
直式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
D SUB MA turned contact_AWG 22-26_PL1
型号 09 67 000 5576
公头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
circular Connector w. Harax M12 L4 M
型号 21 03 282 1405
直式
公头
D编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.34 ... 0.75 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
转接口
M12 D-Coded gender changer
型号 21 03 381 6401
面板安装
压铸锌
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12-Screw-4P-DCOD-M-STR-SHLD
型号 21 03 389 1402
直式
公头
D编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 1.5 mm² 最大值
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器, 面板安装
M12 SD PFT Male D cod 4 pol
型号 21 03 881 1426
面板内部安装
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
D SUB FE turned contact_AWG 20-24_PL1
型号 09 67 000 8476
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12 slim angled male X-cod 8-pol
型号 21 03 881 3805
弯式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
D SUB FE turned contact_AWG 22-26_PL1
型号 09 67 000 5476
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12-Screw-4P-ACOD-F-STR
型号 21 03 319 2401
直式
母头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 1.5 mm² 最大值
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12 slim angled female A-cod 5-pol
型号 21 03 821 4505
弯式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
38
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
编码 - 递减
针数 - 递减
接线方式 - 递减
公母类型 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 1,121 products
比较
0
排序方式
Filters
0