登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
圆形连接器
...
公制圆形连接器
PCB 连接器
M8
M8
Filters
系列
Select a value
Reset filter
HARTING T1 Industrial
1
圆形连接器 M8
28
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
11 mm
1
13 mm
1
7 mm
1
9 mm
1
编码
Select a value
Reset filter
D编码
9
P编码
3
针数
Select a value
Reset filter
from
2
4
to
2
4
2
1
4
12
接线方式
Select a value
Reset filter
回焊焊接接线方式 (THR)
7
波峰焊接接线方式
6
公母类型
Select a value
Reset filter
母头
23
屏蔽
Select a value
Reset filter
完全屏蔽360°屏蔽触点
1
屏蔽
12
额定电流
Select a value
Reset filter
from
4 A
to
4 A
4 A
13
传输特性
Select a value
Reset filter
4 GHz 带宽
1
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
12
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
1
10 Gbit/s
1
10 Mbit/s
13
100 Mbit/s
13
2.5 Gbit/s
1
5 Gbit/s
1
原件
Select a value
Reset filter
PCB连接器
13
附件种类
Select a value
Reset filter
保护盖
2
六角螺母
3
外壳
10
锁紧螺母
2
附件介绍
Select a value
Reset filter
M10 x 0.5
1
M10 x 1
2
M12 x 1
1
M14.5 x 1
1
带回路电缆
2
用于公插芯
1
用于母插芯
1
面板内部安装
5
面板外部安装
5
材料(附件)
Select a value
Reset filter
热塑性塑料
2
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65 / IP67 插配状态
8
IP67
4
IP67 插配状态
8
Unfortunately, no results were found for your search query
30 products
(of 30)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
上壳/底座介绍-递减
编码-递减
针数-递减
接线方式-递减
PCB连接器
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
型号 21 42 000 0014
直式, 面板外部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
型号 21 42 000 0006
直式
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
型号 21 42 000 0005
直式, 面板外部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
M8 PP housing assembly
型号 21 02 301 2002
面板外部安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
M8 PP housing acc-nut assembly
型号 21 02 301 2001
面板外部安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female
型号 21 02 341 2419
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: P编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female
型号 21 02 381 2431
直式, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female PaPC
型号 21 02 341 2418
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: P编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female
型号 21 02 341 2431
直式, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: P编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female
型号 21 02 381 2419
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female PaPC
型号 21 02 381 2418
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁紧螺母
M8-ACC-NUT M10x1
型号 21 01 000 0051
M10 x 1
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING
型号 21 41 000 0016
面板外部安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
型号 21 42 000 0019
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
M8-ACC-HOUSING M12x1
型号 21 42 010 0004 401
面板内部安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
型号 21 42 010 0003 401
弯式
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
型号 21 42 000 0020
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
六角螺母
M12-ACC-NUT M12x1
型号 21 42 010 0001 401
M12 x 1
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
M8-ACC-HOUSING M12x1
型号 21 42 010 0002 401
面板内部安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING
型号 21 41 000 0017
面板外部安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
M8-ACC- PLASTICCAP FOR M8 MALE
型号 21 41 000 0003
用于公插芯, 带回路电缆
热塑性塑料
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁紧螺母
M12-ACC-NUT
型号 21 41 000 0011
M14.5 x 1
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
M8-ACC-PLASTICCAP FOR M8 FEMALE
型号 21 41 000 0004
用于母插芯, 带回路电缆
热塑性塑料
添加到心愿单
从愿望清单中删除
六角螺母
M8-ACC-NUT M10x1
型号 21 41 000 0018
M10 x 1
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 7MM
型号 21 82 301 2001
面板内部安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
六角螺母
M8-ACC-LOCK NUT M10X0.5
型号 21 82 000 0001
M10 x 0.5
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 8MM
型号 21 82 301 2002
面板内部安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 9MM
型号 21 82 301 2003
面板内部安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
M8-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
型号 21 82 339 2201
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
M8-ACC-RECEPT.HOUSING FRONTMOUNTING 12MM
型号 21 82 301 2004
面板外部安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
上壳/底座介绍 - 递减
编码 - 递减
针数 - 递减
接线方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 30 products
比较
0
排序方式
Filters
0