登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端连接器
...
面板安装
电源和信号面板安装
09 35 000 6190 XL
型号: 09 35 000 6190 XL
Coding pins Han PP Power 4/0 (1=20pins)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码针
注释
比较
型号: 09 35 000 6190 XL
Coding pins Han PP Power 4/0 (1=20pins)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada
Han® PushPull (V14)
Identifikace
Power
Typ příslušenství
Kódovací kolík
Vlastnosti materiálu
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 45545-2
Obchodní údaje
Velikost balení
20
Hmotnost netto
5,553 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140905795
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较