登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Verktyg
...
Demontering/installation
Urtagningsverktyg
09 99 000 1034
型号: 09 99 000 1034
Crowfoot spanner A/F 24
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插入工具
用于插入标准 ¼ʺ 套筒扳手
扳手规格: 24
注释
比较
型号: 09 99 000 1034
Crowfoot spanner A/F 24
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Verktyg
Verktygstyp
Pluggverktyg
Verktygsbeskrivning
för hopkoppling till en standard ¼ʺ hylsnyckel
Tekniska egenskaper
Skruvnyckelstorlek
24
Materialprestanda
Material
Rostfritt stål
Kommersiella data
Förpackningsmått
5
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
84662098
GTIN
5713140326828
eCl@ss
21.049.090,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (德语)
PDF (土耳其语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (瑞典语)
PDF (捷克语)
PDF (意大利语)
PDF (简体中文)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (繁体中文)
PDF (波兰语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (荷兰语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较