连接器组
Filters
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • 电源电缆
      3
    • 直流电源输出
      2
  • 线芯外径
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1.6 mm
      2
    • ≤ 2.6 mm
      2
    • ≤ 2.8 mm
      1
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      11
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 2.9 ... 5.1 mm
      2
    • 4 ... 8 mm
      2
    • 5.8 ... 13.5 mm
      1
    • 6.8 ... 12.5 mm
      1
    • 6 ... 8 mm
      5
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      1
    • 无屏蔽
      7
  • 夹持范围
    Select a value Reset filter
    • 14 ... 17 mm
      1
    • 6 ... 12 mm
      3
    • 7 ... 13 mm
      1
16 products (of 16)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0