配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
型号: 09 56 000 8257
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 000 8257
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 D-Sub
  • 标识 High Density
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 冲压针
  • 包装内容
    每卷10000个
    左展开
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 0.22 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • 线芯外径 ≤1.38 mm
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 性能等级 3
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,900 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140070950
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较