登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
10
饰品
8
没有可用数据
eShop
...
系列
D-Sub
09 67 250 5604
型号: 09 67 250 5604
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 50 PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
灰色
插针: 50
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 250 5604
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 50 PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
10
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
D-Sub
Identificare
Standard
Element
Connector
Descrierea contactului
Stamped
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
Solder cup termination
Gen
Male
Mărime
D-Sub 5
Tip conexiune
PCB to cable
Cable to cable
Număr de contacte
50
Tip blocare
Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.5 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 20
Curent nominal
6.5 A
Distanţă în aer
≥ 1 mm
Distanţa în izolator
≥ 1 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Lungime dezizolare
2.5 ... 3 mm
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C (Soldering iron temperature during soldering: max. 350 °C for 3-5 s)
Forţă de inserţie
≤ 167 N
Forţă de extragere
≥ 14.5 N
≤ 111 N
Nivel de performanţă
3
Cicluri de cuplare
≥ 50
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
No
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Culoare (inserţie)
Grey
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
DIN 41652
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
50
Masă netă
13.76 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140094116
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较