登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
09 67 015 0482
型号: 09 67 015 0482
D-Sub 15P plast hood 1str-ent slo M3 s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带短锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 015 0482
D-Sub 15P plast hood 1str-ent slo M3 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie
D-Sub
Tipo de capota/base
Base
Descripción de capota/base
La tapa se puede atornillar
Versión
Tamaño
D-Sub 2
Versión
Entrada superior
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x
Fijación de cable
Abrazadera de cable
Tipo de bloqueo
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca M3
2 partes
Sí
Separable
Sí
Características técnicas
Par de apriete
0,25 Nm Tornillo prensaestopa
0,25 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Temperatura ambiente
-20 ... +90 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP30
Diámetro de cable
3,3 ... 8,5 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
Termoplásticos
Color (capota/base)
Negro
Longitud
33 mm
Anchura
40 mm
Altura
15,2 mm
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.a)-I:
Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
15,29 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140221314
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较