登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端連接器
電纜連接器和電纜組件
...
混合連接器
數據和電源/訊號
09 67 025 0493
型号: 09 67 025 0493
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent kn M3 l
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带长锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 025 0493
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent kn M3 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
上殼 / 底座
系列
D-Sub
上殼/底座類型
底座外殼
上殼/底座介紹
蓋子可用螺絲固定
版本
尺寸
D-Sub 3
屏蔽
屏蔽
版本
頂出線
電纜入口數量
1
出線孔
1x
電纜固定
電纜緊固夾
鎖定類型
帶長鎖扣螺釘 螺紋M3
2 個組件
有
可分離
有
技術參數
擰緊力矩
0.25 Nm 電纜夾螺釘
0.25 Nm 螺釘保護罩
0.4 Nm 鎖止螺釘
環境溫度
-20 ... +90 °C
防護等級符合IEC 60529
IP30
電纜直徑
3.5 ... 11 mm
材料特性
材料(上殼/底座)
熱塑性塑料
表面(上殼/底座)
鍍金屬
長度
35.9 mm
寬度
53.2 mm
高度
15.2 mm
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
商業數據
包裝尺寸
50
淨重
22.21 g
原產國
中國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140222236
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较