配套产品
配套产品
型号: 09 67 009 0484
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带短锁扣螺钉 螺纹M2.6
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0484
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de carcasa/base Base
  • Descripción de carcasa/base La tapa se puede atornillar
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
  • Blindaje Blindado
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable Conector glándula
  • Tipo de bloqueo Con tornillos de bloqueo cortos Rosca M2.6
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,25 Nm Tornillo de abrazadera para cable
    ‌0,25 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
  • Diámetro de cable 1,5 ... 7,5 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Termoplástico
  • Superficie (carcasa/base) Metalizado
  • Longitud 30,7 mm
  • Anchura 31,5 mm
  • Altura 15,2 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
    6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 13,75 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140221994
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较