登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交换机
PCB 连接器
按钮开关
接口连接器
圆形连接器
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
128
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 0483 160
型号: 09 67 009 0483 160
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带短锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 009 0483 160
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
D-Sub
上壳/底座类型
底座外壳
上壳/底座介绍
盖子可用螺丝固定
版本
尺寸
D-Sub 1
屏蔽
屏蔽
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x
电缆固定
电缆紧固夹
锁定类型
带短锁扣螺钉 螺纹M3
2 个组件
有
可分离
有
技术参数
拧紧力矩
0.25 Nm 电缆夹螺钉
0.25 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
环境温度
-20 ... +90 °C
电缆直径
1.5 ... 7.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
表面(上壳/底座)
镀金属
长度
30.7 mm
宽度
31.5 mm
高度
15.2 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
商业数据
包装尺寸
100
净重
13.4 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140222045
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (匈牙利语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较