登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
17
Inserts
35
没有可用数据
eShop
...
Serie
D-Sub
09 67 009 0200
型号: 09 67 009 0200
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
PushPull
顶/侧出线
2x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0200
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
17
插芯
35
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serie
D-Sub
Typ av kabelkåpa/chassihus
Skalchassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Lock låsbar
Version
Storlek
D-Sub 1
Version
Topp-/sidoingång
Kabelingång
2x
Kabelfixering
Kabelklämma
Låsningstyp
PushPull
2 delar
Ja
Avskiljbar
Ja
Detaljer
En extern InduCom kabelklämma eller en krimpfläns - hylskombinationen kan användas för att skapa mer utrymme i chassihuset.
Leveransomfattning
Blindplåt
intern kabelklämma med skruvar
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
0,35 Nm Kabelklämskruv
Omgivningstemperatur
-55 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP30
Kabeldiameter
3,3 ... 14 mm Följ installationsanvisningarna
Vibrationshållfast
Kategori 1B enligt IEC 61373
Stöthållfasthet
Kategori 1B enligt IEC 61373
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Termoplast
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP nummer
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Kommersiella data
Förpackningsmått
10
Nettovikt
31,46 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140469723
eCl@ss
27.440.213,00
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (捷克语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较