登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
アクセサリ
81
インサート
44
没有可用数据
eShop
...
製品シリーズ
D-Sub
09 67 015 0200 160
型号: 09 67 015 0200 160
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_FC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 2
PushPull
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 015 0200 160
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
アクセサリ
81
インサート
44
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
製品シリーズ
D-Sub
フード/ハウジングのタイプ
シェルハウジング
フード/ハウジングの説明
ロック式カバー
バージョン
サイズ
D-Sub 2
バージョン
トップ/サイドエントリー
ケーブルエントリー
3x
ケーブル固定具
ケーブルクランプ
ロックタイプ
PushPull
2個の部品
はい
分離可能
はい
詳細
外付けInduComケーブルクランプまたは圧着フランジ - フェルールを組み合わせてハウジング内のスペースを増やすことができます。
梱包内容
穴ふさぎ用プレート x 2
ネジ付き内部ケーブルクランプ
技術的特性
締付けトルク
0.35 Nm ケーブルクランプネジ
周囲温度
-55 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP30
ケーブル径
3.3 ... 14 mm 組立手順に従ってください。
耐振動性
IEC 61373 カテゴリ1Bに準拠
耐衝撃性
IEC 61373 カテゴリ1Bに準拠
材質
材質 (フード/ハウジング)
サーモプラスチック
カラー(フード/ハウジング)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP番号
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
33.5 g
原産国
中国
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140469969
eCl@ss
27,440,213.00
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较