登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
Potência e sinal
...
I/O Sistema de cabos
D-Sub
33 66 212 1000 195
型号: 33 66 212 1000 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 阻燃
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 66 212 1000 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
HARTING 926AWG,shielded, PUR, GY
Conector 1
D-Sub crimp 9-pole male assembly
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS2;L10.000
cable clamp metal hood 9-37P dia.5-7mm
Conector 2
1-Sub crimp 9-pole female assembly
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
cable clamp metal hood 9-37P dia.5-7mm
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
D-Sub
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
D-Sub
Macho Reto
Conector 2
D-Sub
Fêmea Reto
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
Fiação 1:1
Livre de halógenos
Retardante de chama
Versão
Comprimento do cabo
10 m
Número de núcleos
9
Estrutura central
AWG 26/7
Blindagem
Blindado
Número de Pólos
9
Tipo de trava
PushPull
Características técnicas
Tensão Nominal
300 V
Limitação de temperatura
-40 ... +80 °C
Diâmetro do cabo
6 mm
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Cinza
Especificações e aprovações
Especificações
RoHS 2011/65/EU
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (简体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (日语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较