登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Napájení a signál
...
I/O Systémová kabeláž
D-Sub
33 66 212 0100 195
型号: 33 66 212 0100 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 阻燃
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 66 212 0100 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING 926AWG,shielded, PUR, GY
Connector 1
D-Sub crimp 9-pole male assembly
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS2;L10.000
cable clamp metal hood 9-37P dia.5-7mm
Connector 2
D SUB FE CRIMP 09 POLE
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
cable clamp metal hood 9-37P dia.5-7mm
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
D-Sub
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
D-Sub
Male Přímé provedení
Konektor 2
D-Sub
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Zapojení 1:1
Bezhalogenové
Ohnivzdorné
Verze
Délka kabelu
1 m
Počet žil
9
Uspořádání vodičů
AWG 26/7
Stínění
Stíněné provedení
Počet kontaktů
9
Způsob zajišťování
PushPull
Technické vlastnosti
Jmenovité napětí
300 V
Mezní teplota
-40 ... +80 °C
Průměr kabelu
6 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Šedá
Specifikace a schválení
Specifikace
RoHS 2011/65/EU
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Evropské číslo celního tarifu
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (德语)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (韩语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较