Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 67 002 9105
D Sub_plastic metallized insert 25 & 37p
D Sub_plastic metallized insert 25 & 37p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Inserto
para carcasas metalizadas
Tamaño: D-Sub 3, D-Sub 4
Notes
Compare
Número de parte: 09 67 002 9105
D Sub_plastic metallized insert 25 & 37p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 插芯
  • 附件介绍 用于金属上壳
版本
  • 尺寸
    D-Sub 3
    D-Sub 4
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.42 g
  • 原产国 瑞典
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140088566
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare