myHARTING Login
Configuratoarelor
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
Descarcă cataloage
Download date de produs Eplan
Download date de produs E3 series
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
DIN 41612
DIN 41612
Filters
类别
Select a value
Reset filter
工具
21
插针
85
连接器
810
附件
167
接线方式
Select a value
Reset filter
PCB焊接线
8
焊接/压接接线
6
螺栓固定在母排上
1
针数
Select a value
Reset filter
from
2
3
9
15
16
20
22
24
26
30
31
32
45
48
63
64
80
96
160
to
2
3
9
15
16
20
22
24
26
30
31
32
45
48
63
64
80
96
160
2
2
3
2
9
2
15
28
16
13
20
28
22
1
24
2
26
3
30
32
31
12
32
190
45
2
48
167
63
3
64
164
80
21
96
135
160
4
额定电流
Select a value
Reset filter
from
≤ 0.4 A
1 A
≤ 1.4 A
≤ 1.5 A
2 A
≤ 2 A
6 A
≤ 10 A
15 A
≤ 20 A
≤ 30 A
≤ 40 A
to
≤ 0.4 A
1 A
≤ 1.4 A
≤ 1.5 A
2 A
≤ 2 A
6 A
≤ 10 A
15 A
≤ 20 A
≤ 30 A
≤ 40 A
≤ 0.4 A
1
1 A
5
≤ 1.4 A
5
≤ 1.5 A
6
2 A
570
≤ 2 A
6
6 A
172
≤ 10 A
4
15 A
45
≤ 20 A
6
≤ 30 A
1
≤ 40 A
15
额定电压
Select a value
Reset filter
from
250 V
335 V
2,800 V
to
250 V
335 V
2,800 V
250 V
3
335 V
1
2,800 V
2
出线孔
Select a value
Reset filter
3x
1
4x
2
接线方式
Select a value
Reset filter
Faston接线方式
14
压接终端
129
压接针
81
回焊焊接接线方式 (THR)
71
接线片焊接端
18
波峰焊接接线方式
503
焊接接线
31
笼式弹片接线
1
绕接接线方式
72
绝缘置换连接绝缘位移终端
3
螺栓接线
1
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.09 ... 0.25 mm²
11
0.09 ... 0.25 mm² 用于FC 1插针
1
0.09 ... 0.5 mm²
6
0.09 ... 0.5 mm² 用于BC针
1
0.13 mm² 用于BC针
1
0.14 ... 0.56 mm²
12
0.14 ... 0.56 mm² 用于FC 2插针
1
0.14 ... 1.5 mm²
1
0.5 ... 1.5 mm²
13
0.5 ... 1.5 mm² 用于FC 3插针
1
1.5 mm²
2
10 mm²
2
2.5 mm²
1
4 mm²
2
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 12
2
AWG 14
1
AWG 16
2
AWG 20 ... AWG 16
13
AWG 24 ... AWG 28
11
AWG 26 ... AWG 13
1
AWG 26 ... AWG 20
12
AWG 28 ... AWG 20
6
AWG 8
2
附件种类
Select a value
Reset filter
B锁止元件
30
C型安装托架
6
R型锁止元件
2
保护盖
1
固定杆
9
固定架
2
夹层适配器
4
导向框架
2
屏蔽框架
1
底座外壳
3
开口壳
2
支架
3
支架固定距离
6
机械和电气引导件
1
标示条
2
用于外壳的插芯
15
电缆紧固夹
4
编码
1
编码梳
10
编码针
8
螺钉
11
转接框
33
连接件 O
2
锁止元件
9
工具类型
Select a value
Reset filter
压接插芯
4
定针器
2
工具箱
1
端接电缆工具
7
镶块
7
插针类型
Select a value
Reset filter
PCB 焊接针
10
压接针
50
同轴插针
14
焊接针
10
螺栓插针
1
锁定类型
Select a value
Reset filter
锁杆或锁紧螺钉
1
锁止螺钉
2
Unfortunately, no results were found for your search query
1.083 products
(of 1.083)
1/37
Produse noi - ascendent
Număr articol - ascendent
Număr articol-descendent
Relevance
Produse noi
接线方式-descendent
针数-descendent
额定电流-descendent
额定电压-descendent
公连接器
DIN-Signal C064MS-3,0C1-2
Nr. articol 09 03 164 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
公连接器
C96MS-C1A-2-CLIP
Nr. articol 09 03 396 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
公连接器
DIN-Power F048MS-3,0C1-2
Nr. articol 09 06 148 6901
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
NEW FE CONN W/DOU. SIDED SOL. CONT.
Nr. articol 09 03 296 6824
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
DIN-Signal C064FS-2,9C1-2
Nr. articol 09 03 264 6824
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2
Nr. articol 09 06 248 6834
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
DIN-Signal 2C048FS-2,9C1-2
Nr. articol 09 23 248 6824
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
DIN41612-F48
Nr. articol 09 06 248 3201
压接针
插针: 48
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
公连接器
DIN-Signal 2C048MS-1C1-2
Nr. articol 09 23 148 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
SOLDER 4.5 MM. PL 2. ROW A. B. C
Nr. articol 09 03 296 6825
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
PRESS-IN 4.5 MM. PL 2. ROW A. B.
Nr. articol 09 03 296 6850
压接终端
额定电流: 2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
公连接器
DIN-Power D032MS-3,0C1-2
Nr. articol 09 04 132 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 侧编码
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
DIN-Signal 3B020FS-2,9C1-2
Nr. articol 09 24 220 6824
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
Federleiste D 32pol. Einl鰐 4,5 AFS 2
Nr. articol 09 04 232 6831
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
SOLDER 4.5 MM. PL 2. ROW A. C
Nr. articol 09 03 264 6825
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
公连接器
DIN41612-H15MB-C2A-1-V1
Nr. articol 09 06 115 2932
波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 15
弯式
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍底,镀银再镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2
Nr. articol 09 23 248 6825
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
-H15FS-C2E-1
Nr. articol 09 06 215 2821
波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 15
直式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
DIN-Signal 2C048FP-4,5C1-2
Nr. articol 09 23 248 6850
压接终端
额定电流: 2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
公连接器
DIN-Power F048MS-3,0C1-1
Nr. articol 09 06 148 2901
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
DIN-Signal C064FS-4,5C1-3
Nr. articol 09 03 264 7825
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
公连接器
DIN-Power E048MS-3,0C1-2
Nr. articol 09 05 148 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 侧编码
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
Federleiste F 48pol. Einl鰐 4,5 AFS 2
Nr. articol 09 06 248 6835
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
公连接器
DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-cod
Nr. articol 09 03 696 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
DIN-Signal C096FS-4,5C1-2-kp
Nr. articol 09 03 296 6845
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
弯针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
公连接器
DIN 41612-H15MS-C2A-1
Nr. articol 09 06 115 2911
波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 15
弯式
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍底,镀银再镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
公连接器
DIN-Signal C064MS-3,0C1-3
Nr. articol 09 03 164 7921
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
公连接器
DIN-Signal C096MS-3,0C1-1
Nr. articol 09 03 196 2921
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
DIN-Signal C064FP-4,5C1-2
Nr. articol 09 03 264 6850
压接终端
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
母连接器
HAR-BUS C
Nr. articol 09 03 264 6855
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
弯针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Info
A apărut o eroare în timp ce adăugarea în coș.
1
2
3
37
Filtrează după
Număr articol - ascendent
Număr articol - descendent
Relevance
Produse noi
接线方式 - descendent
针数 - descendent
额定电流 - descendent
额定电压 - descendent
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 1.083 products
Comparați
0
Filtrează după
Filters
0