登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 06 901 9985
型号: 09 06 901 9985
CODING ADAPTOR D 20, METALLISED, 100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码梳
适用于公连接器, 短版全金属锁扣, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 901 9985
CODING ADAPTOR D 20, METALLISED, 100mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
系列
DIN 41612
附件种类
Code comb
附件介绍
for male connectors
Short version for a full metal locking lever
Suitable for shell housing D 20/2 and D 20/4 metallised
材料特性
材料(附件)
Plastic, metallised
颜色(附件)
Metallic
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
规格和认证
铁路分类
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
50
净重
6.2 g
原产国
Czechia
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140014732
eCl@ss
27440203 Coding for industrial connectors
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较