登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 27 332 7902
型号: 09 27 332 7902
DIN-Signal 2Q032MS-2,5C1-3-clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 27 332 7902
DIN-Signal 2Q032MS-2,5C1-3-clip
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Conectores
系列
DIN 41612
标识
Tipo 2Q
原件
公连接器
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
Terminación de soldadura por ondas
连接方式
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
针数
32
插针布局
Filas a y b, posiciones 1, 2, ... , 15, 16
连接长度
2,5 mm
编码
Codificación con pérdida de contactos
PCB 固定
Con brida de fijación
Con clip de encaje
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
2,54 mm
针间距(插拔端)
2,54 mm
额定电流
2 A
额定电流
Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
放电距离
≥ 1,2 mm
爬电距离
≥ 1,2 mm
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 30 N
拔出力
≤ 20 N
性能等级
3
conforme a IEC 60603-2
插拔次数
≥ 50
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
1,6 mm +2,4
Hot plugging
Negativa
材料特性
材料(插芯)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
颜色(插芯)
RAL 7032 (gris guijarro)
材料(插针)
Aleación de cobre
表面(插针)
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
conforme
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
Sí
加州 65 号提案物质
Plomo
Níquel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
5.7 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140042650
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较