登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
22
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Uzatıcı kart bağlantısı
09 73 264 6831
型号: 09 73 264 6831
DIN-Signal R064FR-3,0C1-2 CTI 400
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Female connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: 2 A
Contacts: 64
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 73 264 6831
DIN-Signal R064FR-3,0C1-2 CTI 400
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
22
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
DIN 41612
Identificatie
Type R
Element
Vrouwelijke connector
Beschrijving van het contact
Haaks
Eigenschappen
Kleurafwijkingen en stippeltjes toegestaan
Versie
Aansluitmethode
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Uitbreidingskaart
Aantal contacten
64
Contactconfiguratie
Zie tekening
Afsluitingslengte
3 mm
Codering
Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging
Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
Contactrijen
3
Contactpitch (aansluitzijde)
2,54 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2,54 mm
Nominale stroom
2 A
Nominale stroom
Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
Tussenruimteafstand
≥ 1,2 mm
Kruipweg
≥ 1,2 mm
Isolatieweerstand
>10
11
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 15 s)
Insteekkracht
≤ 60 N
Uittrekkracht
≤ 40 N
Prestatieniveau
2
vlgs. IEC 60603-2
steekcycli
≥ 400
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Nee
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
Kleur (insteekstuk)
RAL 7035 (lichtgrijs)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Spoorwegclassificatie
F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
Verpakkingsmaat
20
Nettogewicht
13,45 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140860889
eCl@ss
27.460.201,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (繁体中文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (土耳其语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (简体中文)
PDF (韩语)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (德语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较