登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores entre placas
Conexão da placa-mãe para placa-filha
09 56 551 5500
型号: 09 56 551 5500
DSUB HD FE STR 78P S4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 78
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 56 551 5500
DSUB HD FE STR 78P S4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
D-Sub
Identificação
High Density
Elemento
Conector
Descrição do contato
Estampado
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por onda
Gênero
Fêmea
Tamanho
D-Sub 5
Número de Pólos
78
Tipo de trava
Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm
Características técnicas
Distância entre fileiras
1,98 mm
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,41 mm
Corrente Nominal
2 A
Distância de folga
≥ 1 mm
Distância de escoamento
≥ 1 mm
Resistência de isolamento
> 5 x 10
9
Ω
Resistência de contato
< 20 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Nível de desempenho
NM 30 (S4)
1
Ciclos de conexão
≥ 500
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Espessura do PCB
1,6 mm
Altura de instalação
4,1 mm
Hot plugging
Não
Propriedades do material
Material (inserto)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
Concha: aço, niquelado
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Espessura de camada
≥ 0,76 µm
Espessura de camada
≥ 30 µinch
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R26
Especificações e aprovações
Especificações
DIN 41652
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
50
Peso líquido
22,2 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140072282
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (法语)
PDF (波兰语)
PDF (意大利语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较